Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 5-G-3,5-RN P20 THTR56 - 1706928

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706928
Verpackungseinheit 470 STK
Mindestbestellmenge 470 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356890809
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,210 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen