Connecteur pour C.I. - ZEC 1,5/ 3-ST-7,5C2R1,3GY L1L3 - 1706765

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, Coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706765
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356033503
Poids par pièce (hors emballage) 5,850 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer