Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/ 9-ST-3,5C1R1,9NZX12.3 - 1706587

Kein Bild verfügbar

Direktsteckverbinder, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706587
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356033336
Zolltarifnummer 85366930

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen