Konektory desek plošných spojů - MC 0,5/ 5-G-2,5 P26 - 1706582

Kein Bild verfügbar

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 4 A, počet pólů: 5, rozteč: 2,5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706582
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356867528
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,050 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen