Leiterplattensteckverbinder - FMC 0,5/ 5-ST-2,54 C1 - 1706259

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit den Grundgehäusen MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706259
Verpackungseinheit 200 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841139
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,360 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen