Connecteur pour C.I. - FMC 0,5/ 4-ST-2,54 C2 - 1706241

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 4, pas: 2,54 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: or, Détrompage fixe du dernier pôle, à combiner avec les embases MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706241
Unité de conditionnement 200 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841276
Poids par pièce (hors emballage) 4,060 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer