Bloc de jonction pour circuit imprimé - IDC 0,3/ 2-3,81 - 1706170

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 5 A, tension nominale: 160 V, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement autodénudant, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement sans traitement préalable des câbles pour un considérable gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Satisfait aux exigences CAT5 suivant EN 50173 et ISO/CEI 11801
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706170
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 154 (C-1-2013)
GTIN 4017918116675
Poids par pièce (hors emballage) 1,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer