Connecteur pour C.I. - MC 0,5/ 9-G-2,54 SMDR44C2 - 1706123

L'illustration représente la version à 10 pôles

Embase, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 9, pas: 2,54 mm, Coloris: noir, surface des contacts: or, montage: Sertissage SMD, Détrompage fixe du dernier pôle, à combiner avec le connecteur FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Livraison en conditionnement en bande selon CEI 60286-3 pour équipement automatique
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706123
Unité de conditionnement 465 pc
Quantité minimum de commande 465 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842228
Poids par pièce (hors emballage) 2 220,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer