PTSA 1,5/18-3,5-Z MCBD18-1QSO - 1705583

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 250 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 18, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: multicolore

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1705583
Unité de conditionnement 40 pc
Quantité minimum de commande 40 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356780322
Poids par pièce (hors emballage) 8,660 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer