MSTBC 2,5/24-ST-5,08 RD BD:X3 - 1705323

L'illustration montre une version à 10 pôles

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 24, pas: 5,08 mm, type de raccordement: raccordement serti, coloris: rouge

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement rentable des conducteurs préconfectionnés en grandes quantités
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1705323
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356766036
Poids par pièce (hors emballage) 11,650 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine PL (Pologne)
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer