Connecteur mâle photovoltaïque - PV-FT-CM-C-4-155-RD - 1705254

Connecteur photovoltaïque, intensité nominale: 40 A, tension nominale: 1500 V, type de raccordement: Sertissage, coloris: noir, Déverrouillable uniquement à l'aide d'un outil

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1705254
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356760812
Poids par pièce (hors emballage) 15,450 GRM
Numéro du tarif douanier 85359000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer