Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5C2R1,8YEF4F1 - 1705119

Kein Bild verfügbar

Direktsteckverbinder, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: gelb, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705119
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918995461
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,950 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland GR (Griechenland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen