Embase - MSTBAO 2,5/ 4-GL-5,08 - 1704958

L'illustration montre une version à 8 pôles de l'article, coloris vert

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704958
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918995355
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer