ZFKDSA 1-W-3,81- 6 - 1704646

L'illustration représente la version à 10 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704646
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356892070
Poids par pièce (hors emballage) 6,260 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer