ZEC 1,0/ 6-ST-3,5 R1,6 - 1704432

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704432
Verpackungseinheit 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356714570
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,900 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland GR (Griechenland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen