Bloc de jonction pour circuit imprimé - MK3DS 3/18-52-5,08 GY7038 - 1704334

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 18, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, coloris: gris agathe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704334
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 1000 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918243401
Poids par pièce (hors emballage) 142,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer