Stiftleiste - PST 1,3/ 4-LH-5,0 - 1704327

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 14 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Speziell für PT 2,5/..-PVH

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • L-förmige Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704327
Verpackungseinheit 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994938
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,670 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland SK (Slowakei)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen