Connecteur pour C.I. - PT 2,5/ 9-PVH-5,0 - 1704233

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 14 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 9, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Des sens d'enfichage différents pour une conception flexible des appareils
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704233
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918994846
Poids par pièce (hors emballage) 15,040 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer