PC 5/ 4-G-7,62 P26 THT R56 - 1704122

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704122
Verpackungseinheit 65 STK
Mindestbestellmenge 65 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356920438
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 18,220 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen