Elément enfichable - DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 - 1703784

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Connecteur de traversée, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 3, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Le système à bride permet une fixation en toute sécurité sur la paroi du boîtier à l'aide d'un verrouillage par encliquetage, ne nécessitant aucun outil ou bien à l'aide d'une vis
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Tôle blindée pour un raccordement professionnel de blindage CEM sur la face avant d'appareils
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703784
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 585 (C-1-2013)
GTIN 4017918994624
Poids par pièce (hors emballage) 38,680 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer