Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BKBDWH:+, - 1703436

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 5, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703436
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356652575
Poids par pièce (hors emballage) 4,610 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer