Bloc de jonction pour circuit imprimé - PLH 16/ 2-15 MIX BK/RD - 1703268

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension nominale: 1000 V, pas: 15 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-Lock, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: multicolore

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de levier sans outil permet un raccordement rapide et le desserrage de conducteurs avec/sans embout
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703268
Unité de conditionnement 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356646628
Poids par pièce (hors emballage) 18,240 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine SK (Slovaquie)
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer