Bloc de jonction pour circuit imprimé - SPTA 1/ 8-3,5 BD:9-16 - 1703244

L'illustration représente la version à 10 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 9 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 65 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703244
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356644419
Poids par pièce (hors emballage) 5,810 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer