Bloc de jonction pour circuit imprimé - PTS 1,5/12-7,5-H - 1703096

L'illustration représente la version à 10 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension nominale: 630 V, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Touche de déclenchement actionnable d'un doigt pour un confort élevé d'utilisation
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Espace de raccordement maximal pour des dimensions de composant réduites
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703096
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 415 (C-1-2013)
GTIN 4046356635431
Poids par pièce (hors emballage) 12,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine SK (Slovaquie)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer