Bloc de jonction pour circuit imprimé - PTS 1,5/ 9-7,5-H - 1703093

L'illustration représente la version à 10 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension nominale: 630 V, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 9, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Touche de déclenchement actionnable d'un doigt pour un confort élevé d'utilisation
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Espace de raccordement maximal pour des dimensions de composant réduites
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703093
Unité de conditionnement 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 415 (C-1-2013)
GTIN 4046356635400
Poids par pièce (hors emballage) 9,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine SK (Slovaquie)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer