MC 1,5/13-ST-3,81BKAUBDWH1-13 - 1702949

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 13, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: noir, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702949
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356909785
Poids par pièce (hors emballage) 9,120 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer