Grundleiste - DFK-IPC 16/ 6-GFU-SH-10,16 - 1702934

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube
  • Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
  • Schirmblech für eine professionelle EMV-Schirmdurchführung auf die Geräteinnenseite
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702934
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 581 (C-1-2013)
GTIN 4046356031523
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25,300 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen