Leiterplattensteckverbinder - TSPC 5/ 7-ST-7,62 CP1,5 BD:1-7 - 1702800

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702800
Verpackungseinheit 25 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
GTIN 4046356619202
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 58,260 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland BG (Bulgarien)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen