Connecteur pour C.I. - PT 1,5/ 3-PH-3,5-A BD:13-15 - 1702521

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 3, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702521
Unité de conditionnement 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356589352
Poids par pièce (hors emballage) 1,950 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer