Leiterplattensteckverbinder - PT 1,5/ 7-PH-5,0 GY NZ 404430 - 1702145

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702145
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4046356572811
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,050 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland CN (China)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen