Embase - MCV 1,5/ 6-G-3,81 VPE500 - 1702134

La figure présente un article standard avec 10 pôles

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,81 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702134
Unité de conditionnement 500 pc
Quantité minimum de commande 500 pc
GTIN 4046356571234
Poids par pièce (hors emballage) 1,640 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer