Leiterplattensteckverbinder - MCV 1,5/16-GEF-3,5GNP26THTG88S - 1701991

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701991
Verpackungseinheit 300 STK
Mindestbestellmenge 300 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356568562
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,220 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen