Embase - DFK-PC 6-16/ 2-GF-SH-10,16 - 1701935

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 2, pas: 10,16 mm, coloris: vert, surface des contacts: argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le système à bride permet une fixation en toute sécurité sur la paroi du boîtier à l'aide d'un verrouillage par encliquetage, ne nécessitant aucun outil ou bien à l'aide d'une vis
  • Tôle blindée pour une traversée professionnelle à blindage CEM sur la paroi intérieure d'appareils
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701935
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 576 (C-1-2013)
GTIN 4046356030847
Poids par pièce (hors emballage) 17,950 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer