Elément enfichable - SPC 5/ 3-ST-7,62 BDS:X4 SO - 1701617

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
  • Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701617
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356549554
Poids par pièce (hors emballage) 15,270 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine IN (Inde)
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer