Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKDSA 4- 7,5- 7 - 1701438

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 32 A, tension nominale: 630 V, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Ligne de pontage séparée pour un raccordement aisé de plusieurs pôles avec ponts enfichables
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701438
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626052847
Poids par pièce (hors emballage) 30,130 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer