Connecteurs - MC 1,5/ 8-STF-3,81 BD:9-16 - 1701385

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 8, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701385
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356529471
Poids par pièce (hors emballage) 6,520 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer