Connecteur pour C.I. - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 R24 - 1701301

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 3 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion
  • Protection contre les erreurs d'enfichage grâce à la disposition asymétrique des connecteurs femelles
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701301
Unité de conditionnement 300 pc
Quantité minimum de commande 300 pc
GTIN 4046356525343
Poids par pièce (hors emballage) 2,080 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer