Jeu d'échantillon - SAMPLE PTSM 0,5/ 5-2,5-V-THR - 1701103

L'illustration montre une version à 3 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 6 A, tension nominale: 160 V, pas: 2,5 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage THR, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Intensité admissible élevée de 6 A dans des dimensions très réduites
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701103
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
GTIN 4046356515207
Poids par pièce (hors emballage) 2,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer