Muster-Set - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-V-THR - 1701100

Abbildung zeigt eine 3-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701100
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 5 STK
GTIN 4046356515177
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,450 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen