Jeu d'échantillon - SAMPLE PTSM 0,5/ 6-2,5-H-SMD - 1701080

L'illustration montre la version à 3 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 6 A, tension nominale: 160 V, pas: 2,5 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Sertissage SMD, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Intensité admissible élevée de 6 A dans des dimensions très réduites
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701080
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
GTIN 4046356515146
Poids par pièce (hors emballage) 2,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer