Connecteur - CIOC 4-24-1,6-M - 1701032

Elément enfichable, intensité nominale: 3 A, tension assignée (III/2): 32 V, nombre de pôles: 4, pas: 2 mm, type de raccordement: Raccordement autodénudant, coloris: orange, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701032
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356030304
Poids par pièce (hors emballage) 1,440 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine JP (Japon)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer