Bloc de jonction pour circuit imprimé - FK-MPT 0,5/ 5-ST-3,5 BD:ABTTL - 1700718

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 5, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700718
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356499200
Poids par pièce (hors emballage) 1,950 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer