Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS D - 1696044

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR/PVC, jaune, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 3 m, DESINA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Confort : planification simplifiée grâce aux câbles de connexion conformes à la norme DESINA
Logo

Données commerciales

Code de commande 1696044
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 104 (PC-2002)
GTIN 4017918181017
Poids par pièce (hors emballage) 137,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer