Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-4/ 8-M23 SH - 1695757

L'illustration montre une version à 8 prises

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M23 90°, blindage: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1695757
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 274 (C-2-2017)
GTIN 4017918899394
Poids par pièce (hors emballage) 295,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer