Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-4/ 4-C 90 - 1695375

L'illustration montre une version à 8 prises

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 90°, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier robuste et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site

Données commerciales

Code de commande 1695375
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178161
Poids par pièce (hors emballage) 149,120 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer