Sensor-/Aktor-Box - SACB-8Q/4P-L-10,0PUR - 1695294

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
  • Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
  • Innovative und zeitsparende Konfektionierung mit Scheidklemmanschluss

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1695294
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918177737
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.364,300 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen