Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/A-1L-SV - 1694729

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1694729
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918461409
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen