Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-10/3-L-10,0PUR M8 - 1692530

L'illustration montre une version à 8 prises

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M8, nombre de prises: 10, nombre de pôles: 3, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 10 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1692530
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 44 (PC-2002)
GTIN 4017918177164
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer