Sensor-/Aktor-Box - SACB- 8/3-L-10,0PUR M8 - 1692514

Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M8-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1692514
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 44 (PC-2002)
GTIN 4017918177140
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen