Boîtier CEM - HC-B 16-TMS-100/O1STM40G-EMV - 1690260

HEAVYCONNEC ADVANCE EMV, capot B16, avec verrouillage à vis, hauteur 100 mm, avec filet 1x M40, sortie de câble droite

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1690260
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 479 (PC-2009)
GTIN 4017918822507
Poids par pièce (hors emballage) 371,540 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer